NEW

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기

강력한 포커스, 최적의 기능

  • 전력 범위: 0.37 - 3kW
  • 보호 등급: IP55, IP66, Ip69(준비 중)
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
  • 빠른 운전을 위한 플러그 & 플레이 솔루션

분산형 주파수 변환기는 특히 수평 컨베이어 기술의 특별한 요구 사항을 충족합니다. NORDAC ON은 IE3 드라이브용으로 설계되었으며 NORDAC ON+는 IE5+ 동기식 모터와의 상호 작용에 최적화되어 있습니다. NORDAC ON PURE는 그 하우징 형태로 식음료 산업용으로 특수 설계되었습니다. 제품 시리즈는 통합 이더넷 인터페이스, 완벽한 착탈식 및 매우 콤팩트한 구조를 특징으로 합니다. IIoT 환경을 위한 경제적인 플러그 앤 플레이 솔루션.

  • 용량: 0.37 - 3kW
  • 3상 380~480V
  • IE3 드라이브용 NORDAC ON, IE5+ 드라이브용 NORDAC ON+, F&B용 IE5+ 드라이브 포함 NORDAC ON PURE
  • 보호 등급: IP55, IP66, IP69
  • 기능적 안전성

  • 디지털 입력 4개, 디지털 출력 2개
  • 기능적 안전성: STO, SS1
  • 매개변수를 통해 구성 가능한 통합 이더넷 인터페이스(PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • 이더넷을 통한 펌웨어 업데이트
  • 인코더 인터페이스: RS-485
  • 설치 및 유지보수가 용이한 완벽한 착탈식
  • 모든 NORD 주파수 변환기와 호환되는 매개변수 구조
  • 착탈식 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 툴 또는 앱을 통해 매개변수 설정 가능
  • 4개의 매개변수 세트, 온라인으로 직접 전환 가능
  • 통합 제동 초퍼를 통한 4사분면 작동
  • U/f 제어, 개방 회로와 폐쇄 회로 작동의 전류 벡터 제어
  • 동기식 및 비동기식 모터를 위한 뛰어난 제어 품질과 뛰어난 과부하 거동
  • 드라이브 기반 기능을 위한 PLC 기능
  • POSICON - 통합 포지셔닝 모드
  • 통합 전원 필터